Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172927
DX-EMC-MNT-2N

Adattatore per montaggio Eaton DX, Con passacavi, Per l'installazione dei cavi di collegamento sul lato rete elettrica, Grandezza FS2

Specifiche generali

Nome prodotto
Adattatore per montaggio Eaton DX
Sigla catalogo
172927
EAN
4015081695157
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
40.4 mm
Larghezza prodotto
93.5 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
DX-EMC-MNT-2N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Features & functions

Dotato di:
Passacavi
Funzioni
Per l’installazione dei cavi di collegamento sul lato rete elettrica

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Grandezza
FS2
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.