Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172929
DX-EMC-MNT-3N

Adattatore per montaggio Eaton DX, Con passacavi, Per l'installazione dei cavi di collegamento sul lato rete elettrica, Grandezza FS3

Specifiche generali

Nome prodotto
Adattatore per montaggio Eaton DX
Sigla catalogo
172929
EAN
4015081695171
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
41.1 mm
Larghezza prodotto
105.5 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
DX-EMC-MNT-3N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & functions

Dotato di:
Passacavi
Funzioni
Per l’installazione dei cavi di collegamento sul lato rete elettrica

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Grandezza
FS3
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.