Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172937
CSAU-01/01-10

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore di accensione 10A

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
172937
EAN
4015081695256
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSAU-01/01-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Potere
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Numero di contatti di commutazione - max
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Valori nominali amperaggio
10 A
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Corrente di manovra - max
10 A
Potenza di commutazione - max
2300 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Potenza in uscita
2300 W
Alimentazione
Rete elettrica
Grado di protezione
IP20
Funzioni
modulo bus rimovibile
Metodo di montaggio
A incasso
Da incasso
Adatto per
Carico C
Consumo energetico
0.23 W
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto