Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore di accensione 16A con ingresso
| Nome prodotto |
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
172941
|
| EAN |
4015081695294
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CSAU-01/01-16I
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Potere
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
18 mm
|
| Numero di ingressi (binario) |
1
|
| Numero di contatti di commutazione - max |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
230 V
|
| Valori nominali amperaggio |
16 A
|
| Dotato di: |
Connessione bus
Indicazione LED |
| Corrente di manovra - max |
16 A
|
| Potenza di commutazione - max |
3680 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Potenza in uscita |
3680 W
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
modulo bus rimovibile
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso (gesso)
Da incasso |
| Adatto per |
Carico C
|
| Consumo energetico |
0.23 W
|
| Numero di dispositivi collegabili |
32
|