Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172943
Codice del modello: CROU-00/01-S

Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione e router. Router

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Router
Sigla catalogo
172943
EAN
4015081695317
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CROU-00/01-S

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Router
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Accessori
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Tensione nominale - max
230 V
Numero di fasi
1
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
A incasso
Da incasso
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.