Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172944
CROU-00/01-SL

Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione e router. Router, con logica

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Router
Sigla catalogo
172944
EAN
4015081695324
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CROU-00/01-SL

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • Controller, riscaldamento
  • Router
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Contattore
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Tensione nominale - max
230 V
Numero di fasi
1
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Da incasso
A incasso
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.