Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172963
T3-2-2092CH/EA/SVB-SI-CHF

Eaton Moeller® series interruttori di sicurezza SUVA T3, T3, 32 A, montaggio a incasso, 2 NA, 2 Contatto NC, Funzione di arresto d'emergenza, con targhetta di avvertenza "Interrupteur de sécurité"

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - SUVA T3 Interruttore di sicurezza
Sigla catalogo
172963
EAN
4015081695515
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T3-2-2092CH/EA/SVB-SI-CHF

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
240 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
25.5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore di sicurezza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Targhetta di avvertimento "interruttore di sicurezza"
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto d’emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
2 

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Da incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
2
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di sicurezza SUVA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,65 kA
650 A, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
5
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, Vite di collegamento
Capacità morsetti
1 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², conduttore rigido o a trefoli
2 x (0,75 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², conduttore rigido o a trefoli
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto