Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172986
CWIZ-02/31

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Interruttore a bilanciere a 2 vie, bianco lucido

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort interruttore a bilanciere
Sigla catalogo
172986
EAN
4015081695775
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
13 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CWIZ-02/31

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Brillante
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Colore
Bianco
Bianco puro
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Grado di protezione
IP20
IK00
Modello
Levetta a due posizioni
Stampa/indicazione
Nessuno
Tipo prodotto sistema bus
Interruttore a bilanciere
Utilizzo
Interruttore/tasto
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
2
Numero RAL (Akin)
9010

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.