Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Interruttore a bilanciere a 1 via, bianco lucido, avvolgibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort interruttore a bilanciere
Sigla catalogo
173003
EAN
4015081695942
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
7 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CWIZ-01/51

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Senza alogeni
Finitura superficie
Brillante
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Colore
Bianco puro
Bianco
Materiale
Plastica
Tipo di fissaggio
bloccare in posizione
Grado di protezione
IK00
IP20
Modello
Interruttore a bilanciere singolo
Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”
Tipo prodotto sistema bus
Interruttore a bilanciere
Utilizzo
Interruttore/tasto
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
1
Numero RAL (Akin)
9010

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.