Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173028

Eaton Moeller® series elementi di contatto monitoraggio automatico M22, Morsetti a bullone, Fissaggio alla base, 1 NA, 3 NC, 24 V 3 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
Sigla catalogo
173028
EAN
4015081696192
Lunghezza/profondità del prodotto
40.2 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Certificazione/i
UL
UL File No.: E340491
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528_C_000
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NISD
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
M22-KC03SMC10

Attuatore

Forza di attuazione - max
15 N
Corsa della manopola
5.7 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
45 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
3
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 115 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V
1.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V
0.1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1.2 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Modello
Montaggio frontale
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Fissaggio in custodia
Metodo di montaggio
Carrello

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Protezione da cortocircuito
PKZM0-10/FAZ-B6/1,Cont., Dispos. di protez. da corto circuito mass.,Senza fusib.
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,5 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto