Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173041
XTPZBAVP-H250W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione verticale, sistema a sbarre, A=250mm L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173041
EAN
4015081696277
Lunghezza/profondità del prodotto
173 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
715 mm
Peso prodotto
3.095 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVP-H250W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
173 mm
Idoneo per larghezza della custodia
715 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto