Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Divisorio tra sistema a sbarre e area del kit di montaggio, L=1000mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173042
|
| EAN |
4015081696284
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
752 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
899 mm
|
| Peso prodotto |
3.663 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBMH1-W1000
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
752 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
899 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|