Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173045
XTPZBMH1-W1350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Divisorio tra sistema a sbarre e area del kit di montaggio, L = 1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173045
EAN
4015081696314
Lunghezza/profondità del prodotto
752 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
1249 mm
Peso prodotto
4.613 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBMH1-W1350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
752 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1249 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto