Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Divisorio tra sistema a sbarre e area del kit di montaggio, L=800mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173048
|
| EAN |
4015081696345
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
752 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
699 mm
|
| Peso prodotto |
2.887 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBMH1-W800
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
752 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
699 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|