Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173049
XTPPCAVC-H700W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (area cavi), AxP=700x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173049
EAN
4015081696352
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
655 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
4.925 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCAVC-H700W425

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
700 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto