Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (area cavi), AxP=700x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173050
|
| EAN |
4015081696369
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
655 mm
|
| Larghezza prodotto |
510 mm
|
| Peso prodotto |
7.713 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPCAVC-H700W600
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
700 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|