Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173052
XTPPSSZ-H700

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra due sezioni, XP, A=700mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173052
EAN
4015081696383
Lunghezza/profondità del prodotto
690 mm
Altezza prodotto
763 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
19.283 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPSSZ-H700

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
690 mm
Idoneo per larghezza della custodia
50 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto