Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, profilo verticale (XP), A=2000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173053
|
| EAN |
4015081696390
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
2000 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
19 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSPFH-H2000
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
accoppiabile piastra di montaggio a profondità regolabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
profilo di irrigidimento-base
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|