Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=450x425 mm, IP55, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173067
|
| EAN |
4015081696536
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
440 mm
|
| Larghezza prodotto |
417 mm
|
| Peso prodotto |
5.623 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSQC-H450W425
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|