Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173072
XTSZDSQC-H550W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=550x800 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173072
EAN
4015081696581
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
10.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H550W800

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto