Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173077

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=800x600 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173077
EAN
4015081696635
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
790 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
11.426 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQC-H800W600

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto