Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=700x600 mm, IP31, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173080
|
| EAN |
4015081696666
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
690 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
9.771 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZDSQV3L-H700W600
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|