Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173082
Codice del modello: XTSZDSQV3R-H700W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, destra, AxL=700x425 mm, IP31, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173082
EAN
4015081696680
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
7.492 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV3R-H700W425

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto