Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173087
XTSZDSQV4L-H700W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, sinistra, AxL=700x800 mm, IP42, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173087
EAN
4015081696734
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
690 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
16.592 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSQV4L-H700W800

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto