Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173097

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Canalina ausiliaria, L=1100mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173097
EAN
4015081696833
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
1095 mm
Peso prodotto
1.242 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZAEHD-W1100

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto