Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), AxP=450x425 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173103
|
| EAN |
4015081696895
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
180 mm
|
| Altezza prodotto |
390 mm
|
| Larghezza prodotto |
361 mm
|
| Peso prodotto |
5.825 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBAVC-H450W425
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
450 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|