Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173105
Codice del modello: XTPZBAVC-H450W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto ausiliario (standard), AxP=450x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173105
EAN
4015081696918
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
390 mm
Larghezza prodotto
736 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVC-H450W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
450 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto