Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, sistema a sbarre, A=250 mm, L=1200 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173108
|
| EAN |
4015081696949
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
173 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
1115 mm
|
| Peso prodotto |
4.859 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBAVP-H250W1200
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
173 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1115 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|