Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173109
XTPZBAVP-H250W1350

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, sistema a sbarre, A=250 mm, L=1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173109
EAN
4015081696956
Lunghezza/profondità del prodotto
173 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
1265 mm
Peso prodotto
5.523 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVP-H250W1350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
173 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1265 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto