Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173327
XTPWCUV-H450

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisone per scomparto cassetto vuoto, A=450mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173327
EAN
4015081697281
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPWCUV-H450

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
270 mm
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto