Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisone per scomparto cassetto vuoto, A=75mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173328
|
| EAN |
4015081697298
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPWCUV-H75
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
270 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
200 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|