Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173337
Codice del modello: XTMPIX16FC-H550W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZMX16, fisso, AxP=550x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173337
EAN
4015081697380
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
4.795 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX16FC-H550W600

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto