Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173340

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX16, fisso, altezza=550 mm larghezza=425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173340
EAN
4015081697410
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
17.992 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX16FM-H550W425

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Ripiano

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto