Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX16, estraibile, altezza=550 mm larghezza=600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173347
|
| EAN |
4015081697489
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
483 mm
|
| Larghezza prodotto |
690 mm
|
| Peso prodotto |
22 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPIX16WM-H550W600
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Ripiano
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|