Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173349
XTMPIX40FC-H550W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZMX40, fisso, AxP=550x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173349
EAN
4015081697502
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
6.817 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40FC-H550W800

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto