Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173350
XTMPIX40FD-H550W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta anteriore per IZMX40, fisso, AxP=550x600 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173350
EAN
4015081697519
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
5.438 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40FD-H550W600

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto