Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173352
Codice del modello: XTMPIX40FM-H550W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX40, fisso, altezza=550 mm larghezza=600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173352
EAN
4015081697533
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
21.372 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40FM-H550W600

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Ripiano

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto