Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta anteriore per IZMX40, estraibile, AxP=550x600 mm, IP55, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173356
|
| EAN |
4015081697571
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
5.438 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPIX40WD-H550W600
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|