Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173358
XTMPIX40WM-H550W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX40, estraibile, AxP=550x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173358
EAN
4015081697595
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
22.829 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WM-H550W600

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Ripiano

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto