Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173359
Codice del modello: XTMPIX40WM-H550W800

Eaton xEnergy sistemi in BT Interruttore di manovra BT principale. Kit di montaggio per IZMX40, estraibile, AxP=550x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173359
EAN
4015081697601
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
483 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
27.036 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WM-H550W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Ripiano

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto