Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione in plastica trasparente per le sezioni XP, L=425 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173360
|
| EAN |
4015081697618
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
1890 mm
|
| Larghezza prodotto |
315 mm
|
| Peso prodotto |
2.172 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPVPC-W425
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3a |
| Colore |
Altro
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
10 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
315 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|