Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173362

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione in plastica trasparente per le sezioni XP, L=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173362
EAN
4015081697632
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
1890 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
4.584 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPVPC-W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
10 mm
Idoneo per larghezza della custodia
690 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto