Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173501
XTANS-DIN558-M12X170

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Bullone a testa esagonale DIN558 M12x170

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173501
EAN
4015081699087
Lunghezza/profondità del prodotto
177 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.169 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTANS-DIN558-M12X170

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
12 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
170 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
1.5 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
12
#12
Tipo di filettatura
M
Larghezza della chiave
19 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto