Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Bullone a testa esagonale DIN558 M12x180
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173502
|
| EAN |
4015081699094
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
187 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
0.178 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTANS-DIN558-M12X180
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
zinco
|
| Dimensione quadro sotto testa |
0 mm
|
| diametro della testa |
12 mm
|
| Tipologia di testa |
Chiave esagonale
|
| Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore |
180 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
8.8 (acciaio)
|
| Passo della filettatura |
1.5 mm
|
| Sistema di avvitamento |
Chiave esagonale
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Filettatura per pollice |
0
|
| Dimensioni della filettatura |
12
#12 |
| Tipo di filettatura |
M
|
| Larghezza della chiave |
19 mm
|