Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173503
XTANS-DIN558-M10X210

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Bullone a testa esagonale DIN558 M10x210

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173503
EAN
4015081699100
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.142 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTANS-DIN558-M10X210

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
10 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
210 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
1.5 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
M
Larghezza della chiave
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto