Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173510
XTPPIX16BH

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione orizzontale tra i contatti in entrata e in uscita dell’interruttore automatico, IZMX16

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173510
EAN
4015081699179
Lunghezza/profondità del prodotto
621 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
456 mm
Peso prodotto
1.66 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPIX16BH

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto