Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173574
A-POP

Componenti per la distribuzione Eaton. Dispositivo di protezione POP, 1 poli, 230 V AC, 50 Hz

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
173574
EAN
4015081699810
Lunghezza/profondità del prodotto
85.5 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.088 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
A-POP

Caratteristiche prodotto

Dispositivi supplementari richiesti
unità di monitoraggio
Larghezza di montaggio
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
4
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Altre funzioni
Installazione dispositivo
interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
63 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.