Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173848
Codice del modello: DSPI062

DSPI062. Interruttore magnetotermico (MCB), 6 A, 2p, caratteristica: C, 6kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series DSPi MCB
Sigla catalogo
173848
EAN
4015081703074
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
49.8 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DSPI062

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Numero di poli
A due poli
Tipo
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.