Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173894
Codice del modello: HQPI1050R3

HQPI1050R3. Interruttore magnetotermico (MCB), 50 A, 1p, caratteristica: C, 3kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series HQPi MCB
Sigla catalogo
173894
EAN
4015081703531
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
24.9 mm
Peso prodotto
0.125 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HQPI1050R3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.