Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1738DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Zinc die cast, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1738DC
UPC
784564003676
Product Weight
1 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Squeeze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.